SMPM-MT - 最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、複合技術
特徴
小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
低VSWR
フルデテントまたはスムーズボア
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。