SQCD-025-05.00-TED-TEU-1-B 0.635 mm Q Strip®ハイスピード同軸ケーブル アッセンブリー
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
38 AWG同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
25個、50個、75個、100個のシグナルラインあり
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
| SQCD-025-06.00-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-12.00-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-18.00-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-20.00-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-24.00-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-26.00-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-32.00-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-36.00-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-38.00-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-39.30-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-40.00-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-48.00-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-56.00-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-59.05-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-60.00-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-68.00-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-72.00-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-78.00-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-90.00-TED-TEU-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |