SQCD-025-07.50-TPD-SED-1-S - 0.635 mm Q Strip®ハイスピード同軸ケーブル アッセンブリー
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
38 AWG同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
25個、50個、75個、100個のシグナルラインあり
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
| SQCD-025-20.00-TPD-SED-1-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-23.00-TPD-SED-1-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-80.00-TPD-SED-1-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |