SQCD-025-26.06-TTR-TTR-1 - 0.635 mm Q Strip®ハイスピード同軸ケーブル アッセンブリー
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
38 AWG同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
25個、50個、75個、100個のシグナルラインあり
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
| SQCD-025-28.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-29.78-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-20.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-15.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-14.03-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-40.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-09.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-08.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-06.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-04.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-03.75-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SQCD-025-01.72-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |