SQCD-050-03.75-TED-TED-4-B 0.635 mm Q Strip®ハイスピード同軸ケーブル アッセンブリー
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
38 AWG同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
25個、50個、75個、100個のシグナルラインあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。