SQCD-050-05.00-TPU-SEU-1-S - 0.635 mm Q Strip®ハイスピード同軸ケーブル アッセンブリー

特徴

  • 0.635 mm (.025")ピッチ

  • 38 AWG同軸ケーブル

  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング

  • 25個、50個、75個、100個のシグナルラインあり

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

QSS-RAシリーズ サムネイル画像
QSS-RA

0.635 mm Q Strip®ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ、ライトアングル

QTS-RAシリーズ サムネイル画像
QTS-RA

0.635 mm Q Strip®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ、ライトアングル

QSSシリーズ サムネイル画像
QSS

0.635 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ

QTSシリーズ サムネイル画像
QTS

0.635 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
UL証明書 本製品はUL文章番号E71636に準拠します。
RoHS準拠 RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則 TPO&リード
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS FEPが含まれています
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。