SQW - 高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

SQTシリーズはスルーホール終端または表面実装終端にコスト効率に優れたPCBソケットを提供します。2列~6列でご利用いただけるこのフレキシブルな範囲のソケットは、実績あるTiger Buy™コンタクトを使用します。

特徴

  • アプリケーション:1列あたり50ピンの1~6列設計による300 I/O

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

TW-SMシリーズ サムネイル画像
TW-SM

フレキシブル表面実装ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

シリーズ画像 TW-TH
TW-TH

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ

LTMMシリーズ サムネイル画像
LTMM

2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ

シリーズ画像 MMT-
MMT

2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ

MTMMシリーズ サムネイル画像
MTMM

可変ポスト高さヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

PTTシリーズ サムネイル画像
PTT

2.00 mmプレスフィット ターミナルストリップ

TMMシリーズ サムネイル画像
TMM

低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

TMMHシリーズ サムネイル画像
TMMH

エンド シュラウド付き低背型ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

TCMDシリーズ サムネイル画像
TCMD

2.00 mm IDCリボンケーブル アッセンブリー、ターミナル

ZLTMMシリーズ サムネイル画像
ZLTMM

2.00 mmシュラウド可変式スタック高さターミナルストリップ

TSHシリーズ サムネイル画像
TSH

2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ

TMMSシリーズ サムネイル画像
TMMS

2.00 mmフルシュラウド4列ターミナルストリップ

完全嵌合セット
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
TW-02-02-F-D-210-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 12.95 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-D-225-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 13.34 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-D-220-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 13.21 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-D-215-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 13.08 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-280-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 14.73 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-285-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 14.86 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-275-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 14.61 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-290-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 14.99 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-300-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 15.24 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-310-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 15.49 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-305-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 15.37 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-315-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 15.62 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-295-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 15.11 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-330-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 16.00 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-345-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 16.38 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-325-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 15.88 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-320-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 15.75 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-335-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 16.13 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-340-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 16.26 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-D-350-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (.0787") 16.51 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。