ST5-40-1.00-L-D-P-TR 0.50 mmマイクロブレード&ビーム低背型ヘッダー

ウルトラファイン0.50mmピッチで製造されているST5ヘッダーは、スペースが重視されている場合のボード・ツー・ボード コネクター向けに設計されています。最大56 GbpsのPAM4パフォーマンスを提供します。

特徴

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 0.50 mmのウルトラファイン ピッチ

  • 超低背型、最大4mmの嵌合時スタック高さ

  • ボードスペースを大幅に節約する、スリムボディ設計

  • 最大160 I/O

嵌合製品を見る:
嵌合製品
在庫
明日発送:1695点
OEM価格
ブレーク 1 50 100 250 925 1850 2775 5550
価格 $4.928 $4.518 $4.235 $3.818 $3.254 $2.865 $2.608 $2.404
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合部品
ss5-40-3.50-l-d-k-tr
SS5-40-3.50-L-D-K-TR

0.50 mmマイクロブレード&ビーム低背型ソケット

カートに追加
ss5-40-3.00-l-d-k-tr
SS5-40-3.00-L-D-K-TR

0.50 mmマイクロブレード&ビーム低背型ソケット

カートに追加
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
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。