T1M44-R-2830-01-S 1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線圧着端子コンタクトプラグ/ピン(オス)、フルリール、Tiger Eye ™
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWGのケーブルに対応
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
ベリリウム銅クリンプ端子コンタクト
リール梱包(35k/1リール)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。