T2SD-20-24-L-25.00-D-NDX - 2mm(.0787インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス対プラグ/オスまたはソケット/メス、ラッチオプション、Tiger Eye ™
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
24~30 AWG PVCワイヤー
Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
極性、2列システム、合計60ピンまで対応
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $39.178 | $37.088 | $35.696 | $34.825 | $30.186 | $28.639 | $25.547 | $22.454 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2SD-20-24-L-18.00-D-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SD-20-24-L-12.00-D-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SD-20-24-L-10.00-D-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SD-20-24-L-08.00-D-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SD-20-24-L-04.00-D-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SD-20-24-L-03.25-D-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SD-20-24-L-72.00-D-NDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
