T2SD-20-24C-L-03.00-T-NUS - 2mm(.0787インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス対プラグ/オスまたはソケット/メス、ラッチオプション、Tiger Eye ™
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
24~30 AWG PVCワイヤー
Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
極性、2列システム、合計60ピンまで対応
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| 価格 | $28.715 | $27.183 | $26.162 | $25.524 | $22.124 | $20.991 | $18.724 | $16.458 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2SD-20-24C-L-04.00-T-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SD-20-24C-L-06.00-T-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SD-20-24C-L-12.00-T-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |
