T2SD-30-24C-L-48.99-S 2mm(.0787インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス対プラグ/オスまたはソケット/メス、ラッチオプション、Tiger Eye ™
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
24~30 AWG PVCワイヤー
Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
極性、2列システム、合計60ピンまで対応
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $70.922 | $67.139 | $64.618 | $63.042 | $54.644 | $51.845 | $46.246 | $40.648 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2SD-30-24C-L-48.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SD-30-24C-L-40.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SD-30-24C-L-30.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SD-30-24C-L-24.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SD-30-24C-L-20.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SD-30-24C-L-18.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SD-30-24C-L-14.00-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SD-30-24C-L-12.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SD-30-24C-L-08.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |