T2SDT-05-24-L-08.02-S 2mm(.0787インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス-プラグ/オスまたはソケット/メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチオプション、Tiger Eye ™
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
2.00 mm (.0787")ピッチ
Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
極性、2列システム、合計60ピンまで対応
24~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3000 |
| 価格 | $7.211 | $6.664 | $6.300 | $6.073 | $5.082 | $4.752 | $4.092 | $3.431 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2SDT-05-24-L-10.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SDT-05-24-L-06.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SDT-05-24-L-12.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SDT-05-24-L-03.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SDT-05-24-L-15.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SDT-05-24-L-18.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SDT-05-24-L-19.69-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SDT-05-24-L-24.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SDT-05-24-L-30.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SDT-05-24-L-36.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| T2SDT-05-24-L-98.43-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |