TCMD-10-D-10.01-01 2.00 mm IDCリボンケーブル アッセンブリー、ターミナル

特徴

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • すべての共通ピン数 4極~25極

  • ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能

  • ストレインリリーフのオプションあり

  • リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $9.238 $8.538 $8.072 $7.780 $6.536 $6.121 $5.293 $4.464
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

ESQTシリーズ サムネイル画像
ESQT

FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ

MMSシリーズ サムネイル画像
MMS

クラシック ソケットストリップ、2.00 mm(.0787")ピッチ

PTFシリーズ サムネイル画像
PTF

2.00 mmプレスフィット ソケットストリップ

SMMシリーズ サムネイル画像
SMM

低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ

SQTシリーズ サムネイル画像
SQT

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

SQWシリーズ サムネイル画像
SQW

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

TLEシリーズ サムネイル画像
TLE

2.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。