TCSD-04-D-30.00-01-N-R - IDCソケット ケーブル アッセンブリー、2.00mmピッチ
IDCケーブル アッセンブリーであるTCSDは、Samtecのさまざまな2.00mmピッチ回路基板ヘッダーに対応するソケットを特徴とします。TCSDはSamtecのTiger-Eye™ターミナルを使用。このターミナルは過酷な環境でも高い信頼性を発揮する多接点コンタクトシステムが特徴です。
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
ストレインリリーフのオプションあり
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $13.761 | $13.028 | $12.539 | $12.232 | $10.011 | $9.270 | $7.788 | $6.307 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCSD-04-D-16.00-01-N-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TCSD-04-D-13.75-01-N-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TCSD-04-D-12.00-01-N-R | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TCSD-04-D-11.00-01-N-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TCSD-04-D-08.00-01-N-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TCSD-04-D-06.30-01-N-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TCSD-04-D-05.00-01-N-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TCSD-04-D-04.00-01-N-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TCSD-04-D-02.00-01-N-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |