TCSD-08-D-01.00-01-N-P08-RW - IDCソケット ケーブル アッセンブリー、2.00mmピッチ

IDCケーブル アッセンブリーであるTCSDは、Samtecのさまざまな2.00mmピッチ回路基板ヘッダーに対応するソケットを特徴とします。TCSDはSamtecのTiger-Eye™ターミナルを使用。このターミナルは過酷な環境でも高い信頼性を発揮する多接点コンタクトシステムが特徴です。

特徴

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • すべての共通ピン数 4極~25極

  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクト

  • 嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー

  • ストレインリリーフのオプションあり

  • リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $11.243 $10.391 $9.823 $9.468 $7.765 $7.197 $6.062 $4.926
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

TW-SMシリーズ サムネイル画像
TW-SM

フレキシブル表面実装ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

シリーズ画像 TW-TH
TW-TH

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ

EHTシリーズ サムネイル画像
EHT

2.00 mmシュラウドIDCエジェクター ヘッダー

シリーズ画像 MMT-
MMT

2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ

MTMMシリーズ サムネイル画像
MTMM

可変ポスト高さヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

TMMシリーズ サムネイル画像
TMM

低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

TMMHシリーズ サムネイル画像
TMMH

エンド シュラウド付き低背型ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

STMMシリーズ サムネイル画像
STMM

2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ、ケーブルメイト

ZSTMMシリーズ サムネイル画像
ZSTMM

2.00 mmシュラウド可変スタック高さターミナルストリップ、ケーブルメイト

ETMMシリーズ サムネイル画像
ETMM

TCSD用2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ、 ストレインリリーフ付き

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠 RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。