TEMS-110-02-07.0-FG-D-K-TR - .8mm Tiger Eye Micro SMT Board-to-Board Slim Header Connector, 20 Pin, 10mm Stack Ht, Gold Flash, K Pad, Tape & Reel

特徴

  • アプリケーション:堅牢なTiger Eye™コンタクト ソケットとの嵌合

  • コンタクトシステム:直径0.31 mm (.012") ポスト

  • ピッチ:0.80 mm (.0315")

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり

  • 取付方向:バーティカル

  • ターミネーション:表面実装

OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 7500
価格 $6.392 $5.390 $4.376 $2.866 $2.395 $2.241 $1.923 $1.604
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SEMSシリーズ サムネイル画像
SEMS

0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ソケットストリップ、スリム