TLH - 0.50 mmマイクロブレード&ビーム超低背型ターミナルストリップ

特徴

  • 1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のXLHコネクターのアプリケーションをご覧ください。

  • 28 Gbpsのパフォーマンス

  • 超低背型、最大2mmの嵌合時スタック高さ

  • 0.50 mmのウルトラファイン ピッチ

  • 最大60 I/O

  • ボードスペースを大幅に節約する、スリムボディ設計

  • 定格電流:最大2.1A

  • 定格電圧:最大195VAC/276VDC

  • 位置合わせピンのオプションあり

0.50 mmマイクロブレード&ビーム超低背型ターミナルストリップ
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 SLH-
SLH

0.50 mmマイクロブレード&ビーム 超低背型ソケットストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。