TMM-110-05-G-D-SM-P - 低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
TMMはスルーホール終端または表面実装終端向けのヘッダーストリップです。4列に最大200ピンを構成可能なこの2.00 mm(.0789")ピッチ コネクターは、設計者に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。
特徴
アプリケーション:業界で最も幅広い低背型ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大4列および200ピンが可能
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.069 | $2.934 | $2.722 | $2.498 | $2.120 | $1.793 | $1.464 | $1.109 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMM-110-05-G-D-SM-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TMM-110-05-G-D-SM-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | パッケージング | いいえ |
| TMM-110-05-S-D-SM-P | 0 | チューブ | 1 | 29 | めっき加工 | いいえ |
| TMM-110-05-SM-D-SM-P | 0 | チューブ | 1 | 29 | めっき加工 | いいえ |
| TMM-110-05-F-D-SM-P | 0 | チューブ | 1 | 29 | めっき加工 | いいえ |
| TMM-110-05-L-D-SM-P | 0 | チューブ | 1 | 29 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり29個) |