TMM-116-01-H-D 低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
TMMはスルーホール終端または表面実装終端向けのヘッダーストリップです。4列に最大200ピンを構成可能なこの2.00 mm(.0789")ピッチ コネクターは、設計者に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。
特徴
アプリケーション:業界で最も幅広い低背型ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大4列および200ピンが可能
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.464 | $7.176 | $6.876 | $6.372 | $5.304 | $4.427 | $3.473 | $2.429 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMM-116-01-LM-D | 831 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TMM-116-01-T-D | 831 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TMM-116-01-SM-D | 831 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TMM-116-01-G-D | 831 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TMM-116-01-L-D | 831 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TMM-116-01-S-D | 831 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |