TMM - 低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

TMMはスルーホール終端または表面実装終端向けのヘッダーストリップです。4列に最大200ピンを構成可能なこの2.00 mm(.0789")ピッチ コネクターは、設計者に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。

特徴

  • アプリケーション:業界で最も幅広い低背型ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

CLTシリーズ サムネイル画像
CLT

2.00mmピッチ低背型デュアルワイプソケット

ESQTシリーズ サムネイル画像
ESQT

FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ

MMSシリーズ サムネイル画像
MMS

クラシック ソケットストリップ、2.00 mm(.0787")ピッチ

SMMシリーズ サムネイル画像
SMM

低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ

SQTシリーズ サムネイル画像
SQT

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

SQWシリーズ サムネイル画像
SQW

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

TLEシリーズ サムネイル画像
TLE

2.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

TCSDシリーズ サムネイル画像
TCSD

IDCソケット ケーブル アッセンブリー、2.00mmピッチ

完全嵌合セット
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
TMM-102-01-F-S-SM SMM-102-02-F-S 2.00 mm (.0787") 6.48 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TMM-102-01-F-S-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 7.21 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TMM-103-01-F-S-SM SMM-103-02-F-S 2.00 mm (.0787") 6.48 3 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TMM-103-01-F-S-SM MMS-103-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 7.21 3 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TMM-102-06-F-D-SM CLT-102-02-F-D-BE 2.00 mm (.0787") 2.90 4 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TMM-102-06-F-D-SM CLT-102-02-F-D-BE 2.00 mm (.0787") 2.77 4 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TMM-102-05-F-D-SM SMM-102-02-F-D 2.00 mm (.0787") 6.48 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TMM-102-05-F-D-SM CLT-102-02-F-D 2.00 mm (.0787") 4.98 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TMM-102-05-L-D-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 7.26 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TMM-104-01-F-S-SM MMS-104-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 7.21 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TMM-104-01-F-S-SM SMM-104-02-F-S 2.00 mm (.0787") 6.48 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TMM-105-01-F-S-SM MMS-105-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 7.21 5 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TMM-105-01-F-S-SM SMM-105-02-F-S 2.00 mm (.0787") 6.48 5 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TMM-103-06-F-D-SM CLT-103-02-F-D-BE 2.00 mm (.0787") 2.77 6 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TMM-103-06-F-D-SM CLT-103-02-F-D-BE 2.00 mm (.0787") 2.90 6 表面実装 ボトムエントリー 8 Gbps NRZ
TMM-103-05-F-D-SM CLT-103-02-F-D 2.00 mm (.0787") 4.98 6 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TMM-103-05-F-D-SM SMM-103-02-F-D 2.00 mm (.0787") 6.48 6 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TMM-103-05-L-D-SM TLE-103-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 7.26 6 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TMM-106-01-F-S-SM SMM-106-02-F-S 2.00 mm (.0787") 6.48 6 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TMM-106-01-F-S-SM MMS-106-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 7.21 6 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。