TMMH-103-04-F-DV - 2mm/.079in Pin Header, 6 Pin, 2 Row, SMT, Gold Flash/Tin, .075in Post
TMMHは、フレキシブルなエンドシュラウドを特徴とするスルーホール終端または表面実装終端用ヘッダーストリップです。4列に最大200ピンを構成可能なこの2.00 mm(.079")ピッチ コネクターは、設計者に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。
特徴
アプリケーション:幅広いターミナル長さと、エンド シュラウド、ボードロック、ガイドポスト、ロッキングクリップなど数多くのオプション
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.738 | $0.614 | $0.510 | $0.426 | $0.374 | $0.322 | $0.260 | $0.198 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMMH-103-04-F-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TMMH-103-04-S-DV | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TMMH-103-04-H-DV | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TMMH-103-04-G-DV | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TMMH-103-04-T-DV | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TMMH-103-04-L-DV | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |