TMMH-108-01-SM-DV-A-TR - エンド シュラウド付き低背型ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
TMMHは、フレキシブルなエンドシュラウドを特徴とするスルーホール終端または表面実装終端用ヘッダーストリップです。4列に最大200ピンを構成可能なこの2.00 mm(.079")ピッチ コネクターは、設計者に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。
特徴
アプリケーション:幅広いターミナル長さと、エンド シュラウド、ボードロック、ガイドポスト、ロッキングクリップなど数多くのオプション
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 7750 |
| 価格 | $4.567 | $4.129 | $3.837 | $3.655 | $2.821 | $2.544 | $1.988 | $1.432 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMMH-108-01-SM-DV-A | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TMMH-108-01-L-DV-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | めっき加工 | いいえ |
| TMMH-108-01-G-DV-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | めっき加工 | いいえ |
| TMMH-108-01-S-DV-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | めっき加工 | いいえ |
| TMMH-108-01-F-DV-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |