TMMH-110-01-G-D-ES エンド シュラウド付き低背型ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
TMMHは、フレキシブルなエンドシュラウドを特徴とするスルーホール終端または表面実装終端用ヘッダーストリップです。4列に最大200ピンを構成可能なこの2.00 mm(.079")ピッチ コネクターは、設計者に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。
特徴
アプリケーション:幅広いターミナル長さと、エンド シュラウド、ボードロック、ガイドポスト、ロッキングクリップなど数多くのオプション
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.091 | $2.957 | $2.822 | $2.654 | $2.563 | $2.303 | $2.020 | $1.786 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMMH-110-01-LM-D-ES | 0 | チューブ | 1 | 25 | めっき加工 | いいえ |
| TMMH-110-01-S-D-ES | 0 | チューブ | 1 | 25 | めっき加工 | いいえ |
| TMMH-110-01-F-D-ES | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TMMH-110-01-T-D-ES | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TMMH-110-01-L-D-ES | 0 | チューブ | 1 | 25 | めっき加工 | いいえ |
| TMMH-110-01-SM-D-ES | 0 | チューブ | 1 | 25 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |