TMMH - エンド シュラウド付き低背型ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

TMMHは、フレキシブルなエンドシュラウドを特徴とするスルーホール終端または表面実装終端用ヘッダーストリップです。4列に最大200ピンを構成可能なこの2.00 mm(.079")ピッチ コネクターは、設計者に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。

特徴

  • アプリケーション:幅広いターミナル長さと、エンド シュラウド、ボードロック、ガイドポスト、ロッキングクリップなど数多くのオプション

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

エンド シュラウド付き低背型ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

CLTシリーズ サムネイル画像
CLT

2.00mmピッチ低背型デュアルワイプソケット

ESQTシリーズ サムネイル画像
ESQT

FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ

MMSシリーズ サムネイル画像
MMS

クラシック ソケットストリップ、2.00 mm(.0787")ピッチ

SMMシリーズ サムネイル画像
SMM

低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ

SQTシリーズ サムネイル画像
SQT

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

SQWシリーズ サムネイル画像
SQW

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

TLEシリーズ サムネイル画像
TLE

2.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

TCSDシリーズ サムネイル画像
TCSD

IDCソケット ケーブル アッセンブリー、2.00mmピッチ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
TMMH-103-05-F-DV CLT-103-02-F-D 2.00 mm (.0787") 4.72 6 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-103-05-F-DV SMM-103-02-F-D 2.00 mm (.0787") 6.22 6 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-103-05-L-DV TLE-103-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 7.01 6 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-104-05-F-DV CLT-104-02-F-D 2.00 mm (.0787") 4.72 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-104-05-F-DV SMM-104-02-F-D 2.00 mm (.0787") 6.22 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-104-05-L-DV TLE-104-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 7.01 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-105-05-F-DV CLT-105-02-F-D 2.00 mm (.0787") 4.72 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-105-05-F-DV SMM-105-02-F-D 2.00 mm (.0787") 6.22 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-105-05-L-DV TLE-105-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 7.01 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-106-05-F-DV CLT-106-02-F-D 2.00 mm (.0787") 4.72 12 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-106-05-F-DV SMM-106-02-F-D 2.00 mm (.0787") 6.22 12 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-106-05-L-DV TLE-106-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 7.01 12 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-107-05-F-DV CLT-107-02-F-D 2.00 mm (.0787") 4.72 14 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-107-05-F-DV SMM-107-02-F-D 2.00 mm (.0787") 6.22 14 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-107-05-L-DV TLE-107-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 7.01 14 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-108-05-F-DV CLT-108-02-F-D 2.00 mm (.0787") 4.72 16 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-108-05-F-DV SMM-108-02-F-D 2.00 mm (.0787") 6.22 16 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-108-05-L-DV TLE-108-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 7.01 16 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-109-05-F-DV CLT-109-02-F-D 2.00 mm (.0787") 4.72 18 表面実装 バーティカル回路スタッキング
TMMH-109-05-F-DV SMM-109-02-F-D 2.00 mm (.0787") 6.22 18 表面実装 バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠 RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。