TSW-128-07-F-S - .100in/2.54mm Through Hole Header, 28 Pin, 1 Row, Gold Flash/Tin, .230in Post, .430in OAL
典型的な0.100"ピッチ アプリケーション向けにさまざまなスルーホール ヘッダーストリップを取り揃えたTSWシリーズは、業界トップの設計の柔軟性により目立たないヘッダーストリップを別のレベルへと変えます。多数のリードスタイル、めっきオプション、ピン構成からお選びください。
特徴
アプリケーション:業界で最も幅広い標準ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:めっきおよび堅牢化機能による数多くのコストおよびパフォーマンス最適化オプション
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.646 | $2.158 | $1.832 | $1.629 | $1.210 | $1.069 | $0.790 | $0.510 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSW-128-07-S-S | 429 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TSW-128-07-T-S | 429 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TSW-128-07-G-S | 429 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TSW-128-07-L-S | 429 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |