UDM6-10-2-01.5-S-A-TH-FR - 0.635 mm AcceleRate® mP 高密度、ハイスピード電源/シグナル端子
特徴
回転パワーブレードによるパフォーマンスの向上と、ブレークアウト領域 (BOR) が簡素化
パワーブレード:1列あたり2、3、4、または5つ(計2列)
信号極数:1列あたり10、20、30、または40極(計6列)
0.635 mm 信号ピッチ
定格電流:最大15A
定格電圧:最大200VAC/283VDC
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
低背型の 5 mmおよび 10 mm スタック高さ。ロードマップで最大 16 mm
位置決めピン、溶接タブ、極性ガイドポスト
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
| UDM6-10-2-01.5-S-A-TH-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 375 | パッケージング | いいえ |
| UDM6-10-2-01.5-L-A-TH-FR | 0 | テープ&リール | 375 | 375 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり375個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |