UMPS-05-03.5-SL-V-S-W-FR

2.00 mm mPOWER® ウルトラマイクロ電源ソケット set ロゴ 製品仕様

UMPS-05-03.5-SL-V-S-W-FR

2.00 mm mPOWER® ウルトラマイクロ電源ソケット set ロゴ
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
  • パワーブレードあたり最大18A

  • 2–10 power blades on a 2.00 mm pitch

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • 5 mm~16 mm、18 mm、20 mmのスタック高さ

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.