UMPT-10-01-L-RA-WT-P-TR - 2mm Ultra Micro 18A Power Blade Header, 10 Pin, Right Angle, SMT, 10µin Gold/Tin, Weld Tab, Plastic Top Latch, Tape and Reel

mPOWER®システムは、1接点あたり最大18の電流を供給し、2~10の接点を2.00mm ピッチで搭載し、さまざまな高さのスタックとライトアングル方向で設計の柔軟性を実現しています。ボード・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブルのソリューションを1つの製品シリーズで提供し、コンパクトなフォームファクタで高出力を実現しました。

特徴

  • パワーブレードあたり最大18A

  • ライトアングルで​​​​​​​より優れた柔軟性を実現

  • 2.00 mmピッチの 2-10 パワーブレード

  • mPOWER® ケーブル アッセンブリーと嵌合するためのプラスチックまたは金属ラッチ (UMPC, UMPCT)

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $8.770 $8.105 $7.662 $7.385 $5.991 $5.527 $4.598 $3.668
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

シリーズ画像 UMPT-
UMPT

2mm(.0787インチ)ピッチ高出力ブレード コンパクトな電線対基板シュラウドボックスヘッダーコネクター、バーティカル、表面実装(SMT)またはスルーホール、プラスチックトップまたはメタルサイドラッチング、18 Amp、mPOWER®

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
IMPC IMPCCが必要) CC489 UMPC UMPS CAT-HT-489-1618-13 CAT-MC-489-1618-XX-01
CAT-HT-489-1818-13
UMPCT
ターミナル関連シリーズ
ボード アッセンブリー
UMPT
UMPT-RA
インタラクティブ電源チャート

プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
商標 MPOWER
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: コスタリカ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。