UPPT - .150" PowerStrip™/20 A雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
特徴
.150"(3.81 mm)ピッチ
高電力デュアルブレード コンタクト
堅牢なスクリューダウンのオプション
定格電流:最大21.4A
定格電圧:最大425VAC/601VDC
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。