UPPT-02-01-01-L-RA-SD-TR - .150" PowerStrip™/20 A雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
特徴
.150"(3.81 mm)ピッチ
高電力デュアルブレード コンタクト
堅牢なスクリューダウンのオプション
定格電流:最大21.4A
定格電圧:最大425VAC/601VDC
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.923 | $3.547 | $3.296 | $3.139 | $2.539 | $2.339 | $1.939 | $1.540 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPT-02-01-01-L-RA-SD | 0 | チューブ | 1 | 27 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり150個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |