UPPT-02-01-02-T-RA-SD .150" PowerStrip™/20 A雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

特徴

  • .150"(3.81 mm)ピッチ

  • 高電力デュアルブレード コンタクト

  • 堅牢なスクリューダウンのオプション

  • 定格電流:最大21.4A

  • 定格電圧:最大425VAC/601VDC

OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
価格 $3.311 $2.699 $2.292 $2.037 $1.642 $1.510 $1.246 $0.982
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

UPPTシリーズ サムネイル画像
UPPT

.150" PowerStrip™/20 A雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov