UPPT-04-01-01-T-RA-SD .150" PowerStrip™/20 A雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
特徴
.150"(3.81 mm)ピッチ
高電力デュアルブレード コンタクト
堅牢なスクリューダウンのオプション
定格電流:最大21.4A
定格電圧:最大425VAC/601VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 8700 |
| 価格 | $4.530 | $3.694 | $3.137 | $2.789 | $2.247 | $2.067 | $1.705 | $1.345 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPT-04-01-01-T-RA-SD-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | パッケージング | いいえ |
| UPPT-04-01-01-L-RA-SD | 0 | チューブ | 1 | 20 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり20個) |
