UPPT-04-01-02-L-RA-SD-TR - .150" PowerStrip™/20 A雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

特徴

  • .150"(3.81 mm)ピッチ

  • 高電力デュアルブレード コンタクト

  • 堅牢なスクリューダウンのオプション

  • 定格電流:最大21.4A

  • 定格電圧:最大425VAC/601VDC

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $5.330 $4.818 $4.477 $4.263 $3.446 $3.173 $2.628 $2.082
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

UPPTシリーズ サムネイル画像
UPPT

.150" PowerStrip™/20 A雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov