UPPT-06-01-01-L-RA-SD .150" PowerStrip™/20 A雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

特徴

  • .150"(3.81 mm)ピッチ

  • 高電力デュアルブレード コンタクト

  • 堅牢なスクリューダウンのオプション

  • 定格電流:最大21.4A

  • 定格電圧:最大425VAC/601VDC

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 4470
価格 $6.632 $5.995 $5.572 $5.306 $4.276 $3.932 $3.246 $2.557
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

UPPTシリーズ サムネイル画像
UPPT

.150" PowerStrip™/20 A雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。