USB-B-S-F-B-TH-R-TR - USBタイプB 2.0インターフェース
このUSB Type Bインターフェースは、黒または白の絶縁体、標準または高保持力、スルーホールまたは表面実装のテールを備えています。また、コスト削減のためにフラッシュ金メッキを採用し、トレイ、テープ&リール、フルフィールのパッケージで提供しています。
特徴
ブラックまたはホワイトの絶縁体から選択可能
標準または高保持力から選択
スルーホールまたは表面実装テールから選択可能
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.303 | $1.011 | $0.817 | $0.695 | $0.550 | $0.502 | $0.407 | $0.310 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB-B-S-F-B-TH-R | 197 | トレー (V) | 1 | 0 | パッケージング | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり125個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |