USBボードコネクター、USBタイプA、タイプB

SamtecのUSBボード コネクター​​​​​​​およびケーブル アッセンブリーは、標準ラギッド、USB タイプ A、USB タイプ B、Type AM、Mini USB 2.0 インターフェースの選択が可能です。

特徴

  • USBおよびミニUSB

  • さまざまな方向、種類、終端

  • ラギッド オプションあり

  • 各種エンドオプションがある堅牢なオーバーモールド ケーブル

  • 2.0バージョンあり

  • ハイサイクル

製品

USB-A - USB 2.0インターフェース、タイプA

特徴
  • ブラックまたはホワイトの絶縁体から選択可能

  • 標準または高保持力から選択

  • スルーホールまたは表面実装テールから選択可能

  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

  • デュアルスタックジャックあり

USB-Aシリーズ サムネイル画像

USB-AM - USB 2.0インターフェース、オス型PCB実装

特徴
  • ブラックまたはホワイトの絶縁体から選択可能

  • スルーホールまたは表面実装テールから選択可能

  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

  • 低背型のライトアングル設計

USB-AMシリーズ サムネイル画像

USB-B - USBタイプB 2.0インターフェース

特徴
  • ブラックまたはホワイトの絶縁体から選択可能

  • 標準または高保持力から選択

  • スルーホールまたは表面実装テールから選択可能

  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

USB-Bシリーズ サムネイル画像

MUSB - ミニUSB 2.0インターフェース

特徴
  • 標準または高保持力から選択

  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

  • ミニUSB2.0ジャック

  • タイプA、AB、Bから選択可能

MUSBシリーズ サムネイル画像

SPM - IP68防水/防塵ミニUSBポート

特徴
  • IP68定格

  • 防水/防塵ミニUSBポート

  • スルーホールおよびライトアングル

SPMシリーズ サムネイル画像

MUSBS - IP68防水/防塵ミニUSBポート

特徴
  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

  • 防水/防塵ミニUSB2.0

  • タイプB

MUSBSシリーズ サムネイル画像

USBR-A - 高保持USB 2.0インターフェース、タイプA

特徴
  • 高保持Aタイプインターフェース

  • 最低15 Nの抜去力

  • ライトアングルスルーホールまたはオフセット表面実装終端から選択可能

  • シングルまたはダブルシェルタイプ

  • スペースを節約したアプリケーション用のバーティカルスルーホール終端

USBR-Aシリーズ サムネイル画像

USBR-B - 高保持USB 2.0インターフェース、タイプB

特徴
  • 高保持Bタイプインターフェース

  • 最低15 Nの抜去力

  • シングルシェルタイプ

  • バーティカルおよびライトアングル タイプ

USBR-Bシリーズ サムネイル画像

BCU - AccliMate™防水/防塵 USB Cタイプ ケーブルアッセンブリー、プラグ

特徴
  • ダブルエンドまたはブラントカット

  • 堅牢なねじ式インターフェース

  • USB Cタイプ

  • USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) を備えています。

  • IP67シールドシステム

  • プラスチックのシェル

  • 電源供給 (5 A @ 20 V) によるサポート100

製品画像 BCU-

BPCU - AccliMate™防水/防塵 USB Cタイプ ケーブルアッセンブリー、レセプタクル

特徴
  • ダブルエンドまたはブラントカット

  • 堅牢なねじ式インターフェース

  • USB Cタイプ

  • USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) を備えています。

  • IP67シールドシステム

  • パネル実装

  • プラスチックのシェル

  • 電源供給 (5 A @ 20 V) によるサポート100

製品画像 BPCU-

BRU - AccliMate™ 防水/防塵USB Cタイプ パネル実装コネクター, レセプタクル

特徴
  • 堅牢なねじ式インターフェース

  • USB Cタイプ

  • USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) を備えています。

  • IP67シールドシステム

  • パネル実装

  • プラスチックのシェル

  • ダストキャップ DCA-BRU-C-01

  • 電源供給 (5 A @ 20 V) によるサポート100

製品画像 BRU-

RCU - AccliMate™ IP68防水/防塵角型USBケーブル アッセンブリー

特徴
  • ダブルエンドまたはブラントカット

  • ダストキャップDCA-RCU-01-01-X

  • ポジティブ メタル ラッチング

  • 堅牢なオーバーモールド構造

  • USB A & B

シリーズ画像 RCU-

RPCU - AccliMate™ IP68防水/防塵角型USBパネル実装ケーブル アッセンブリー

特徴
  • ダブルエンドまたはブラントカット

  • ダストキャップDCA-RPBU-01-01-X

  • パネル ハードウェア込み

  • 堅牢なオーバーモールド構造

  • USB A & B

RPCUシリーズ サムネイル画像

RPBU - AccliMate™ IP68防水/防塵角型USBパネル コネクター、PCB実装

特徴
  • ダストキャップDCA-RPBU-XX-01-X

  • パネル ハードウェア込み

  • ライトアングルまたはバーティカル

  • シングルポートまたはデュアルポートをご用意

  • USB A & B

RPBUシリーズ サムネイル画像

SCPU - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型USB 2.0ケーブル プラグ アッセンブリー

特徴
  • ダストキャップDCA-17-02

  • 堅牢なオーバーモールド構造

  • 堅牢なねじ式インターフェース

  • USB A、B、およびMini B

SCPUシリーズ サムネイル画像

SCRUS - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型USBケーブル アッセンブリー、レセプタクル

特徴
  • ダストキャップDCA-XX-01

  • フラッシュドライブ カバーDCA-17-03

  • パネル プラグSCPPA-XX-01

  • 堅牢なオーバーモールド構造

  • 堅牢なねじ式インターフェース

  • USB A、B、およびMini B

SCRUSシリーズ サムネイル画像

SCRU - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型USB 2.0パネル実装レセプタクル

特徴
  • パネル厚さ:0.80 mm(.0315")~5.20 mm(.205")

  • USBケーブルのターミネーション

  • USBパネル実装アッセンブリー

SCRUシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の堅牢なI/Oシステム