USB-B-S-S-W-TH-FR USBタイプB 2.0インターフェース

このUSB Type Bインターフェースは、黒または白の絶縁体、標準または高保持力、スルーホールまたは表面実装のテールを備えています。また、コスト削減のためにフラッシュ金メッキを採用し、トレイ、テープ&リール、フルフィールのパッケージで提供しています。

特徴

  • ブラックまたはホワイトの絶縁体から選択可能

  • 標準または高保持力から選択

  • スルーホールまたは表面実装テールから選択可能

  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

OEM価格
ブレーク 125 500 1000 2000 5000 10000
価格 $1.165 $0.997 $0.784 $0.717 $0.571 $0.437
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

USB-Aシリーズ サムネイル画像
USB-A

USB 2.0インターフェース、タイプA

USB-AMシリーズ サムネイル画像
USB-AM

USB 2.0インターフェース、オス型PCB実装