高密度、省スペース設計
さまざまな保持力を備えたプッシュオン インターフェイス
連動式SMPMコネクター:最大65モードフリー動作 GHz
超小型のSMPMスタイルにより、より小さなバンドルサイズを実現し、軽量化とエアフローの向上
50 Ωインピーダンス
ケーブル・ツー・ボード、および ボード・ツー・ボード ソリューション
アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
ミリ波ケーブル アッセンブリー用の連動式マルチポートRFブロックとケーブル アッセンブリー。スペースが制限され、高い動作周波数が要求される場合に最適です。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
GPPC
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック
特徴
単列
高密度、省スペースの設計
素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス
ピッチ:3.56 mm (.140")
カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]
アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
ボード・ツー・ボードアプリケーション(メザニン、コプラナー、垂直)
標準表面実装(SL)、エッジマウントボードターミネーション
無はんだコンプレッション実装、ディファレンシャルペアテスト用 2ポートSMPMスタイルインターフェース
GPPB
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック
特徴
単列
さまざまな保持力を備えたプッシュオン インターフェイス
ピッチ:3.56 mm (.140")
高密度、省スペース設計
カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]
アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
スイープコンタクト表面実装(SL)
ボード・トゥ・ボードアプリケーション(メザニンおよび垂直)
PRFIA
50 Ω 直列アダプター
特徴
直列間精密RFアダプタ
アプリケーション:精密測定または高密度ブラインドメイトアプリケーション用SMPMアダプタ
SMPMばね式アダプタは耐振動性に優れ、安定した信号接触を維持します
ストレート方向、50 Ωインピーダンス
SMPM、1.85 mm、2.40 mmまたは2.92mm