次世代のシステム要件に対するソリューションでサポート


5Gネットワ​​ーキング、HPC/人工知能、スマート/コネクテッドテクノロジーによって、業界は目まぐるしく成長しています。新しいシステムアーキテクチャで求められる要件は、帯域幅、周波数、密度、およびスケーラビリティの向上。これらの要件と、消費電力、コスト、市場投入までの時間といった懸念事項とのバランスを図ることは、次世代データ伝送の課題を急増させることになります。

Samtecは、業界をリードするシグナルインテグリティの専門知識、完全なシステム最適化戦略、革新的な製品とテクノロジーでこれらの問題への対処をサポート。224Gbps以上のパフォーマンスへのパスを実現します。

システム最適化 gbps
イノベーションにつながる統合
システム最適化 サークル
システム最適化 サークル

ハイパフォーマンス
インターコネクト
ソリューション

システム最適化 サークル
システム最適化 サークル

フルシステム
シグナルインテグリティ
最適化

システム最適化 サークル
システム最適化 サークル

オンライン
設計ツール&
技術資料

インターコネクトシステム

56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4以上に対応するよう
設計されたハイパフォーマンスシステム


イノベーションにつながる統合

Silicon-to-Silicon™によるハイパフォーマンスシステム設計&サポート


Samtecにおいて、統合はイノベーションにつながります。グローバルに協力することで、最も効果的かつ革新的なソリューションの創出を目的とした先進技術開発を導きます。バンド幅、スケール、電源に対する要件が従来のエンジニアリング手法ではどんどん難しくなるなか、当社はお客様がシステム全体の状況を最適化できるよう支援し、ともにソリューションを開発していきたいと願っています。詳細はSamtecテクノロジーセンターをご覧ください。

評価&開発


Samtecの開発ボードおよびSI評価キットは、設計過程を簡素化して市場投入までにかかる時間を短縮します。キットは、数多くある弊社のハイパフォーマンス コネクターセットと標準的なハイスピード ケーブルアッセンブリー構成で利用できます。用途に特化された評価用のカスタマイズされたキットも可能です。

詳細はsamtec.com/kitsをご覧ください。また、お使いのアプリケーションに関するご相談はkitsandboards@samtec.comまでお問い合わせください。

dchシステム最適化
In November, we rolled out several exciting updates to the website, including a brand-new catalog, a few new content pages for newer products, an update to Samtec Reserve, and the […] The post Here are the November 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
The upcoming PCIe® 7.0 specification is intended to enable 128 GT/s data rates. It continues PCIe’s trend of double speeds every generation. According to PCI-SIG, “PCIe 7.0 technology is targeted […] The post New Proof-of-Concept High-Speed Cable Solution Performs At 128 GT/s app...
In this blog, we will go back to the basics and learn a little about just what is an RF connector. If you are a signal Integrity wizard head on […] The post What is an RF Connector? appeared first on The Samtec Blog....
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...