.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱插座料带,在端子和设计方面具有灵活性。

.100"间距插座料带,2.54 mm方形接线柱插座料带,在端子和设计方面具有灵活性。

特色

  • 有三种端子系统可供选择

  • 垂直和直角/水平

  • 通孔式、表面安装和压接终端

  • 标准、轻薄型和加高设计

  • 在特定系列上采用单排、双排和三排设计

  • 底部安装或直通式

  • 可提供拥有E.L.P.™认证的系统

视频

弹性板堆叠解决方案 - Samtec弹性堆叠
弹性板堆叠解决方案 - Samtec弹性堆叠

产品

SSW - Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

特色
  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 应用:单排、双排和三排配置,针脚可达150个

  • 高达8 Gbps的性能

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直、直角

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 特色:标准和低插入力端子,搭配标准焊尾

  • 提供汽车A系列产品

SSW系列缩略图

BCS - 直通插座料带,0.100"间距

特色
  • 应用:单排和双排,多达100个端子

  • 端子系统:Tiger Claw™

  • 组装方向:垂直、水平

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:顶部和底部直通式选项

  • 针脚:通孔式

BCS系列缩略图

BSW - .100"底部插入式插座料带

特色
  • 应用:单排或双排设计,引脚最多可达72个;安装在印刷线路板底部,使其体型更为轻薄

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:标准和低插入力端子,搭配标准焊尾

  • 针脚:通孔式

BSW系列缩略图

CES - .100"密合入口轻薄型插座料带

特色
  • 应用:单排和双排,多达100个端子

  • 端子系统:双叶

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 针脚:通孔式

CES系列缩略图

ESQ - 加高插座料带,0.100"间距

特色
  • 应用:单排、双排和三排配置,针脚可达108个

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:标准和低插入力端子,.025" (0.635 mm)方形尾部,适用于PC/104™

  • 针脚:通孔式

ESQ系列缩略图

ESW - .100"加高插座料带

特色
  • 应用:加高单排和双排,多达72个端子

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:标准和低插入力端子,搭配标准焊尾

  • 针脚:通孔式

ESW系列缩略图

HLE - 高性价比可靠型插座,.100" (2.54 mm) 间距

特色
  • 应用:双排,引脚最多可达100个

  • 端子系统:Tiger Beam™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:顶部和底部直通式选项

  • 针脚:通孔式

HLE系列缩略图

SLW - .100" Tiger Buy™轻薄型插座料带

特色
  • 应用:单排和双排,多达100个端子

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 针脚:通孔式

SLW系列缩略图

SMH - .100"水平表面安装插座料带

特色
  • 应用:单排和双排,多达72个端子

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装反向:水平

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 针脚:表面安装

SMH系列缩略图

SSM - 表面安装PCB插座料带,100"间距

特色
  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 端子系统:Tiger Claw™

  • 组装方向:垂直、水平

  • 针脚:表面安装

  • 应用:单排和双排,多达80个端子

  • 提供汽车A系列产品

SSM系列缩略图

PHF - .100"插座料带,压接

特色
  • 针脚:压接

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 应用:可通过外形高度选择实现多种不同的堆叠高度

  • 提供汽车A系列产品

PHF系列缩略图

SSQ - Tiger Buy™插座料带配fang'xing尾端,0.100"间距

特色
  • 应用:单排、双排和三排配置,针脚可达150个

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:标准和低插入力端子,带有.025" (0.635 mm) 方形尾端,适用于自嵌套应用

  • 针脚:通孔式

  • 提供汽车A系列产品

SSQ系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多底部插入式