2mm(.0787 英寸)间距 IDC 分离式线对板带护罩盒插头连接器和电缆组件外壳

电缆到板系统,易于使用在现场应用中的终端。

特色

  • 仅限组件,客户组装

  • 无需特殊的工具

  • 可提供2、3、4或5个针位

  • 适用于24 AWG分离式线缆

  • 用于锁定的标准单锁扣

视频

Samtec分离式导线IDC系统
Samtec分离式导线IDC系统

产品


T2I - 2mm(.0787英寸)间距IDC分离式线对板带护罩盒插头连接器,单排,闭锁

特色
  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特殊功能:闭锁

  • 针脚:通孔式

T2I系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多IDC电缆系统