.100"(2.54 mm)间距单片式低功率连接器

.100"间距一体式连接器,采用垂直和直角设计,具有大转角端子。

特色

  • 额定电流:每端子2.4 A

  • 端子:最多有30个I/O口

  • 可选择钢丝螺套以满足恶劣环境的需求

  • 连接器两头配备定位销

  • 大转角端子

  • 可选择定位销

下载和资源

资料

耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件

视频

Samtec高级互联设计技术中心
Samtec高级互联设计技术中心

产品

OPP - .100"单片式电源接口

特色
  • .100"(2.54 mm)间距

  • 3,7和10种位置

  • 双面定位销

  • 可选螺纹插件

OPP系列缩略图

SIB - .100"单片式接口

特色
  • 提供锁紧片可供选择

  • 单排设计,端子达30

  • 额定电流:最大2.6 A

  • 额定电压:最大280 VAC/396 VDC

  • .100"(2.54 mm)间距

  • 提供汽车A系列产品

SIB系列缩略图

SIR1 - .100"直角单片式接口

特色
  • 可选择定位销

  • 直角单排设计,端子可达15个

  • 额定电流:最大2.8 A

  • 额定电压:最大375 VAC/530 VDC

  • .100"(2.54 mm)间距

SIR1系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多垂直直角