2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带

耐用型2 mm插座,2.00 mm (.0787") 间距插座料带,拥有三个轴向上的设计灵活性。

特色

  • 有四种端子系统可供选择

  • 垂直和直角/水平

  • 通孔式、表面安装和压接

  • 标准、轻薄型和加高型

  • 一至六排

  • 自嵌套PC/104-Plus™插座

  • 直通式和底部插入式端子

视频

弹性板堆叠解决方案 - Samtec弹性堆叠
弹性板堆叠解决方案 - Samtec弹性堆叠

产品

CLT - 轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距

特色
  • 特色:顶部和底部直通式选项

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 高达8 Gbps的性能

  • 组装方向:垂直

  • 端子系统:Tiger Claw™

  • 应用:双排可达100个端子

  • 提供汽车A系列产品

CLT系列缩略图

ESQT - FleXYZ™灵活高度插座料带,2.00mm间距

特色
  • 应用:FleXYZ™设计使得三条轴线和六排上实现了设计灵活性,每排50个引脚

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:符合PC/104-Plus™

  • 针脚:通孔式

  • 提供汽车A系列产品

ESQT系列缩略图

LS2 - 2.00 mm锁紧无极性针脚/插座料带

特色
  • 应用:遮蔽式顶针自对接系统,适用于耐用型场合,最多60个引脚,

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:两个板均使用相同的连接器部件,可以减少库存

  • 针脚:通孔式、表面安装

LS2系列缩略图

MMS - 传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距

特色
  • 应用:单排和双排可达80个端子

  • 端子系统:Tiger Claw™

  • 组装方向:垂直、水平

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 高达8 Gbps的性能

  • 提供汽车A系列产品

MMS系列缩略图

PTF - 2.00 mm压接插座料带

特色
  • 应用:标准或加高双排可达100个端子

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:将配合针脚压接到板上

  • 针脚:压接

PTF系列缩略图

PTHF - 2.00 mm PC/104-Plus™自嵌套插座

特色
  • 应用:Stack-through和非stack-through连接器,用于PC/104-Plus™应用

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:将配合针脚压接到板上

  • 针脚:压接

PTHF系列缩略图

SMM - 轻薄型插座料带,2.00 mm间距

特色
  • 应用:单排和双排对接,每排可达40个端子

  • 端子系统:Tiger Eye™

  • 高达8 Gbps的性能

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特殊功能:高可靠性多指铍铜端子系统

  • 针脚:表面安装

  • 提供汽车A系列产品

SMM系列缩略图

SQT - 高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

特色
  • 应用:一到六排,每排针脚50个,300个I/O口

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:FleXYZ™设计支持三个轴向灵活变化

  • 针脚:通孔式

  • 提供汽车A系列产品

SQT系列缩略图

SQW - 高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

特色
  • 应用:一到六排,每排针脚50个,300个I/O口

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:FleXYZ™设计支持三个轴向灵活变化

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 提供汽车A系列产品

SQW系列缩略图

TLE - 2.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

特色
  • 应用:标准和直通式双排可达100个端子

  • 端子系统:Tiger Beam™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:高性价比可靠端子系统

  • 针脚:表面安装

TLE系列缩略图

S2M - 2mm(.0787英寸)间距板对板/线对板插座 / 母针连接器,单排或双排,垂直,表面安装(SMT)/通孔,锁紧夹 / 螺钉选项,Tiger Eye™

特色
  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 端子系统:Tiger Eye™

  • 特殊功能:高可靠性多指铍铜端子系统

  • 高达8 Gbps的性能

  • 组装方向:垂直

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 单排或双排

  • 应用:极化双排系统,总共 60 个端子

  • 额定电流:最大2.6 A

  • 额定电压:最大350 VAC/495 VDC

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 提供汽车A系列产品

S2M系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多垂直直角