这些微型 TCA 高速侧边卡连接器支持热插拔和高速串行连接,I/O 总数最多可达 170 个。
特色
性能:高达12.0 GHz/24 Gbps
符合µTCA™标准架构
与Molex的外形/配合/功能兼容性
压接尾部设计
支持热插拔以及高速串行连接
端子:最多有170个I/O口
卡槽:1.60 mm(.063")
视频
产品
符合MicroTCA®嵌入式计算规则
0.75 mm(.030")间距
适配于.062" (1.60 mm) 的卡
表面安装
额定电流:最大3.1 A
额定电压:最大200 VAC/283 VDC
联系销售
不想填表格?
直接与产品专家在线聊天。
我们已经收到您的信息,正在处理。您的请求一经处理,您将会收到确认邮件,向您核实具体信息。
如果您有任何问题,请随时联系我们的定制服务。
对齐框内二维码进行扫描。