可选择带或不带导轨
多种电镀选项
端子:最多有50个I/O口
卡槽:0.80 mm(.0315")、1.60 mm (.062")
I/O 总数多达 50 个的迷你侧边卡导向插座,可容纳 0.80 mm 和 1.60 mm 厚度的卡。
特色
产品
MB1 - 带导向系统的1.00 mm迷你插卡式插座
特色
可选导轨
单排设计,针脚达50个
额定电流:最大2.4 A
额定电压:最大250 VAC/354 VDC
1.00 mm(.0394")间距
匹配厚度为.031"(0.80 mm)和.062"(1.60 mm)的卡
联系销售