ACP-12-01-G-00.30-T-BC-M-4

AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、12 mm外壳 产品规格

ACP-12-01-G-00.30-T-BC-M-4

AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、12 mm外壳
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
  • 提供0.50 mm或1.00 mm直径引脚

  • DCA-ACP-12-X-X防尘帽

  • 现场应用套件可用

  • 四个锁合选项

  • 金属或塑料外壳

  • 标准的24或28 AWG电线

  • 电流可达5.0安

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.