ACP-12 AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、12 mm外壳
特色
提供0.50 mm或1.00 mm直径引脚
DCA-ACP-12-X-X防尘帽
现场应用套件可用
四个锁合选项
金属或塑料外壳
标准的24或28 AWG电线
电流可达5.0安
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。