注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
查看对接产品:ACRK-22-03-G-T-C-M-1 AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件,12 mm外壳,现场端接套件
单击此处查看此产品的当前交货时间。
ACPK-22-03-H-S-M-1
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
提供1.00 mm或1.50 mm直径引脚
Accepts 14–24 AWG wires
DCA-ACP-22-X-X防尘帽
四个锁合选项
提供插入工具
金属或塑料外壳
射频线可用
电流可达8.3安