ACPK-22 - AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、22 mm外壳、现场终端套件

特色

  • 提供1.00 mm或1.50 mm直径引脚

  • 接受 14-24 AWG 电线

  • DCA-ACP-22-X-X防尘帽

  • 四个锁合选项

  • 提供插入工具

  • 金属或塑料外壳

  • 射频线可用

  • 电流可达8.3安

AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、22 mm外壳、现场终端套件
插拔件组件

相关组件

ACPK-12系列缩略图
ACPK-12

AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、12 mm外壳、现场终端套件

ACPK-16系列缩略图
ACPK-16

AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、16 mm外壳、现场终端套件

对接连接器

ACR-22系列缩略图
ACR-22

AccliMate™ IP68密封圆形面板组件、插座、22 mm外壳

ACRK-22系列缩略图
ACRK-22

AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、22mm外壳、现场端接套件